Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:05:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ208-E-XL-TVP2>A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 80 mm | Außendurchmesser |
| B | 18 mm | Breite |
| Cr | 63.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 8.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 12.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 7.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 378,47 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 47 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da max | 49 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| dc min | 56 mm | Minimaler Wellenabsatz |
| ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
| E | 71,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
| F | 49,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| D1 min | 68,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 54 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ208-E | Winkelring |